C-ENXBE14SB
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
C-ENX
C-ENXBE14SB
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/c_enx/c_enxbe14sb/c_enxbe14sb.prj},{NB=C-ENXBE14SB},{SHA256=4UuYB0Ak/GlMjViB4FNXz6hzMNYAVqBxNsxqQf8gI6s=},{INAME=00010__c2denxbe14sb},{PN=C-ENXBE14SB},{DESC=C-ENX B Size Insert, Socket, Enviromental, Interfacial Seal and Rear Grommet, 14X Size 16 Contacts, Key Code B},{IS=B, large size},{GENDER=Socket},{ES=Enviromental, interfacial seal and rear grommet},{IA=14x size 16 contacts},{IK=Key code B},{CONTACTS=Contacts not included},{IM=High grade thermoplastic},{SGM=Fluorosilicone elastomer},{MINOT=-85 (-65)},{MAXOT=353 (175)},{DWV=1500 VRMS @ sea level},{IRES=>5000 m},{IRET=90 (400)},{SS=96 hrs},{HUMIDITY=10 days},{AI=3 cycles @ 50,000 ft}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
C-ENXBE14SB
Bill of material
C-ENXBE14SB
Part Number
C-ENXBE14SB
Description
C-ENX B Size Insert, Socket, Enviromental, Interfacial Seal and Rear Grommet, 14X Size 16 Contacts, Key Code B
Insert Size
B, large size
Gender
Socket
Enviromental Sealing
Enviromental, interfacial seal and rear grommet
Insert Arrangement
14x size 16 contacts
Insert Keying
Key code B
Contacts
Contacts not included
Insert Material
High grade thermoplastic
Seal and Grommet Material
Fluorosilicone elastomer
Min Operating Temp.
-85 (-65)
°F (°C)
Max Operating Temp.
353 (175)
°F (°C)
Dielectric Withstanding Voltage
1500 VRMS @ sea level
Insulation Resistance
>5000 m
Insert Retention
90 (400)
lbs (N)
Salt Spray
96 hrs
Humidity
10 days
Altitude Immersion
3 cycles @ 50,000 ft
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성