카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-EGE 35 LR WD
Conexa
DIN Verschraubungen
Einschraubstutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_3_einschraub/c_ege_r_wd_asmtab.prj},{NB=C-EGE 35 LR WD },{BEZ1=EGE 35 LR WD},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{T=G 1 1/4 A},{D1=35},{D3=28.0},{D4=50},{L1=42.5},{L2=20},{S1=50},{S2=50},{PPATH=assemblies/c_ege_r_wd_asmtpl.prj},{KG=45.5},{C=160},{CF=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-EGE-R-WD - Standpipe adaptors with taper
Bill of material
CONEXA C-EGE 35 LR WD
Part-No.
C-EGE 35 LR WD
C-EGE 35 LR WD
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
Seal material
FKM
NBR
FKM
NBR
Series
L
L
Pressure
160
160
bar
Thread
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
Diameter
35
35
mm
Diameter
28.0
28.0
mm
Diameter
50
50
mm
Length
42.5
42.5
mm
Length
20
20
mm
Width across flats
50
50
mm
Width across flats
50
50
Weight
45.5
45.5
kg/100 St.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성