??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-CHE80 - Economy chain80
Lista materiale
C-CHE80-4
Cod. comp.
C-CHE80-4
N.
80
Number of Link (Specify Even Number)
Passo
25.4 mm
h
16.2 mm
m
17.9 mm
n
34.1 mm
T
3.2 mm
t
3.2 mm
Dia. D
7.92 mm
Dia. R
15.88 mm
H
23.5 mm
W
15.88 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD