??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE80 - Economy chain80
Nomenclature
C-CHE80-4
Traitement de la surface du support
C-CHE80-4
80
Number of Link (Specify Even Number)
Pas
25.4 mm
h
16.2 mm
m
17.9 mm
n
34.1 mm
T
3.2 mm
t
3.2 mm
Dia. D
7.92 mm
Dia. R
15.88 mm
H
23.5 mm
W
15.88 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés