??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE60 - Economy chain60
Nomenclature
C-CHE60-4
Traitement de la surface du support
C-CHE60-4
60
Number of Link (Specify Even Number)
Pas
19.05 mm
h
12.65 mm
m
14.35 mm
n
27 mm
T
2.4 mm
t
2.4 mm
Dia. D
5.94 mm
Dia. R
11.91 mm
H
18 mm
W
12.7 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés