??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE60 - Economy chain60
Stückliste
C-CHE60-4
Teile-Nr.
C-CHE60-4
Nr.
60
Number of Link (Specify Even Number)
Abstand
19.05 mm
h
12.65 mm
m
14.35 mm
n
27 mm
T
2.4 mm
t
2.4 mm
Dia. D
5.94 mm
Dia. R
11.91 mm
H
18 mm
W
12.7 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen