??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE35 - Economy chain35
Nomenclature
C-CHE35-4
Traitement de la surface du support
C-CHE35-4
35
Number of Link (Specify Even Number)
Pas
9.525 mm
h
6 mm
m
7.2 mm
n
13.2 mm
T
1.27 mm
t
1.25 mm
Dia. D
3.58 mm
Dia. R
5.08 mm
H
9 mm
W
4.78 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés