??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE35 - Economy chain35
Stückliste
C-CHE35-4
Teile-Nr.
C-CHE35-4
Nr.
35
Number of Link (Specify Even Number)
Abstand
9.525 mm
h
6 mm
m
7.2 mm
n
13.2 mm
T
1.27 mm
t
1.25 mm
Dia. D
3.58 mm
Dia. R
5.08 mm
H
9 mm
W
4.78 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen