??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-CHE25 - Economy chain25
Lista materiale
C-CHE25-4
Cod. comp.
C-CHE25-4
N.
25
Number of Link (Specify Even Number)
Passo
6.35 mm
h
3.9 mm
m
4.8 mm
n
8.7 mm
T
0.75 mm
t
0.75 mm
Dia. D
2.31 mm
Dia. R
3.3 mm
H
5.9 mm
W
3.18 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD