??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE25 - Economy chain25
Nomenclature
C-CHE25-4
Traitement de la surface du support
C-CHE25-4
25
Number of Link (Specify Even Number)
Pas
6.35 mm
h
3.9 mm
m
4.8 mm
n
8.7 mm
T
0.75 mm
t
0.75 mm
Dia. D
2.31 mm
Dia. R
3.3 mm
H
5.9 mm
W
3.18 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés