??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE25 - Economy chain25
Stückliste
C-CHE25-4
Teile-Nr.
C-CHE25-4
Nr.
25
Number of Link (Specify Even Number)
Abstand
6.35 mm
h
3.9 mm
m
4.8 mm
n
8.7 mm
T
0.75 mm
t
0.75 mm
Dia. D
2.31 mm
Dia. R
3.3 mm
H
5.9 mm
W
3.18 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen