??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE10B - Economy chain10B
Nomenclature
C-CHE10B-4
Traitement de la surface du support
C-CHE10B-4
10B
Number of Link (Specify Even Number)
Pas
15.875 mm
h
9.6 mm
m
10.9 mm
n
20.5 mm
T
1.65 mm
t
1.5 mm
Dia. D
5.08 mm
Dia. R
10.16 mm
H
14.6 mm
W
9.65 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés