??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE10B - Economy chain10B
Stückliste
C-CHE10B-4
Teile-Nr.
C-CHE10B-4
Nr.
10B
Number of Link (Specify Even Number)
Abstand
15.875 mm
h
9.6 mm
m
10.9 mm
n
20.5 mm
T
1.65 mm
t
1.5 mm
Dia. D
5.08 mm
Dia. R
10.16 mm
H
14.6 mm
W
9.65 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen