??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-CHE06B - Economy chain06B
Bill of material
C-CHE06B-4
Part Number
C-CHE06B-4
No.
06B
Number of Link (Specify Even Number)
Pitch
9.525 mm
h
6.27 mm
m
7.23 mm
n
13.5
T
1.0 mm
t
1.25 mm
Dia. D
3.28 mm
Dia. R
6.35 mm
H
8.2 mm
W
5.72 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей