??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE06B - Economy chain06B
Nomenclature
C-CHE06B-4
Traitement de la surface du support
C-CHE06B-4
06B
Number of Link (Specify Even Number)
Pas
9.525 mm
h
6.27 mm
m
7.23 mm
n
13.5
T
1.0 mm
t
1.25 mm
Dia. D
3.28 mm
Dia. R
6.35 mm
H
8.2 mm
W
5.72 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés