??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-BSSA2525 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.25 Lead25-
Stückliste
C-BSSA2525-300
Part Number
C-BSSA2525-300
Ausführung
C-BSSA2525
Ausführung auswählen
Standard
Shaft Diameter
25 mm
Steigung
25
L 1mm Increment
mm
Wert eingeben für L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Y
174 mm
No Machining on Support Side Shaft End
Ball Nut Orientation Reversed
No Retaining Ring Groove on Support Side Shaft End
Change Support Side Shaft End Machining
Q Auswahl
mm
G 1mm Increment
mm
Change Support Side Shaft End Length
FC 1mm Increment
mm
Tapped Hole on Support Side Shaft End
MC 1mm Increment
mm
M
8
LL
20 mm
Keyway on Fixed Side Shaft End
KC 1mm Increment
mm
Keyway on Fixed Side Shaft End
K 1mm Increment
mm
S 1mm Increment
mm
BB
5 mm
TT
3 mm
Flat Machined on Fixed Side Shaft End
SC 1mm Increment
mm
SWC 1mm Increment
mm
SGC 1mm Increment
mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen