??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-BSSA2020 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.20 Lead20-
明细表
C-BSSA2020-250
型号
C-BSSA2020-250
类型
C-BSSA2020
选择类型
标准
螺纹直径
20 mm
导程
20
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
Y
155 mm
不加工支持侧轴端
变更螺帽方向
不加工支持侧轴端扣环沟槽
变更支持侧轴端长度
FC 指定单位1mm
mm
变更支持侧加工内容
Q选择
mm
G指定单位1mm
mm
加工支持侧轴端螺纹
MC 指定单位1mm
mm
M
6
LL
15 mm
加工固定侧轴端键槽
KC 指定单位1mm
mm
加工固定侧轴端键槽
K 指定单位1mm
mm
S 指定单位1mm
mm
BB
4 mm
TT
2.5 mm
加工固定侧轴端平面
SC 指定单位1mm
mm
SWC指定单位1mm
mm
SGC指定单位1mm
mm
预览
3D
2D
下载CAD模型