??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-BSSA1510 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.15 Lead10-
Nomenclature
C-BSSA1510-200
Part Number
C-BSSA1510-200
Type
C-BSSA1510
Type sélectionnable
Standard
Shaft Diameter
15 mm
Pas
10
L 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Y
128 mm
No Machining on Support Side Shaft End
Ball Nut Orientation Reversed
No Retaining Ring Groove on Support Side Shaft End
Change Support Side Shaft End Length
FC 1mm Increment
mm
Change Support Side Shaft End Machining
Sélection de Q
mm
G 1mm Increment
mm
Tapped Hole on Support Side Shaft End
MC 1mm Increment
mm
M
5
LL
12 mm
Keyway on Fixed Side Shaft End
KC 1mm Increment
mm
Keyway on Fixed Side Shaft End
K 1mm Increment
mm
S 1mm Increment
mm
BB
3 mm
TT
1.8 mm
Flat Machined on Fixed Side Shaft End
SC 1mm Increment
mm
SWC 1mm Increment
mm
SGC 1mm Increment
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés