C-BRW10
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/c_brw_asmtab.prj},{NB=C-BRW10},{NO=10},{DD=10},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{L1=7.5},{T1=5.0},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{LL=4.0},{M=M10x1.0},{M0=10},{T=16},{SID=14.0},{Z1=21},{Z2=14.5},{Z3=6.0},{Z4=3.0},{Z5=21},{X1=7},{X2=6.2},{X3=3.00},{X4=34},{ANG=25.0},{FOLD=5.00},{DW=2},{BH=0.0},{BW=0.0},{BP1=0},{BP2=0},{BP3=0},{PPATH=c_brw/c_brw_asmtpl.prj},{BD=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
C-BRW - C-VALUE 서포트 유닛 고정 측 원타입 타입 - 표준 타입 -
BOM
C-BRW10
형번
C-BRW10
C-BRW10
번호
10
10
d
10
10
mm
L
27
27
mm
H
10
10
mm
F
17
17
mm
E
29.5
29.5
mm
D
34
34
mm
A
52
52
mm
피치 원직경 (PCd)
42
42
mm
B
42
42
mm
L1
7.5
7.5
mm
T1
5.0
5.0
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
8.0
8.0
mm
L
4.0
4.0
mm
M (가는나사)
M10x1.0
M10x1.0
T
16
16
mm
씰내경
14.0
14.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성