C-B6005
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b6000.prj},{NB=C-B6005},{TS=C-B6005},{DD=25},{D=47},{B=12},{RR=0.6},{DD1=31.2},{D1=40.8},{B1=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-B6000, C-B6200, C-B6001, C-B6201, C-B6002, C-B6202, C-B6003, C-B6203, C-B6004, C-B6204, C-B6005, C-B6205, C-B6006, C-B6206, C-B6007, C-B6207, C-B6008, C-B6208, C-B6009, C-B6209, C-B6010, C-B6210 - 深沟滚珠轴承 - 开放式 - - C-B6000 -
明细表
C-B6005
型号
C-B6005
C-B6005
型式选择
C-B6005
C-B6005
d
25
25
mm
D
47
47
mm
B
12
12
mm
r (min)
0.6
0.6
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型