??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Kraus
Описание
Cерия 5000 конвейерный ролик/опорный ролик - Ролик контейнера с цепным приводом 1/2" – Стальное цепное колесо
Спецификация
5001-SV50x1.5-B12-IGM5x15-100-ZZ
Series
5001
Выбор ходовой части
Gears number
Double sprocket
Выбор передачи
1/2"x5/16", Z=14
Диаметр трубы
mm
Материал трубы
Шланг ПВХ
Длина шланга ПВХ
mm
Диаметр оси
mm
Тип оси
Тип оси, размер
Материал оси
Шарикоподшипник
Монтажная длина
mm
Введите значение для EBL
Монтажная длина
mm
cm
inch
ft
Длина трубы
35 mm
Длина ролика
45 mm
Длина оси
100 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей