您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BWRP1240M
Misumi
FA工厂自动化
31_防震/隔音/保护材料/静电对策
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/31_antivibration_items/bwrp.prj},{NB=BWRP1240M},{TS=BWRP},{NO=1240M},{MATW=300 Stainless Steel},{MATB=6061-T6 Aluminum Alloy (Clear Anodizing)},{MATK=Carbon Steel},{MATT=Polyolefin},{M=M8x1.25},{H=76},{W=105},{MA=1.2},{WL=500~1000\{51~102\}},{SC=148\{15.1\}},{FU=12~}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BWRP - 钢丝绳防震器
明细表
BWRP1240M
零件No.
BWRP1240M
BWRP1240M
选择类型
BWRP
No.
1240M
1240M
材质 钢丝
SUS300
材质 支架
6061-T6 铝合金 (本色阳极氧化处理)
球柄材质
碳素钢
材质 导管
聚烯烃
孔径
M8x1.25
H
76
76
mm
W
105
105
mm
重量
1.2
1.2
kg
使用负载
500~1000{51~102}
500~1000{51~102}
N {kgf}
弹簧常数
148{15.1}
148{15.1}
N/mm {kgf/mm}
使用频率
12~
Hz
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型