카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
BW-0033 R1
ASOH
Aceball
ZERO Series
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/aceball/zero_series/bw_1_asmtab.prj},{NB=BW-0033 R1 (OP)},{IDNR=},{CNSORDERNO=BW-0033},{TA=R1},{TL=},{TC=},{CT=Poly-cap},{POH=OP},{SD=10},{A=3/8},{D=3/8},{L1=27.5},{L=55.5},{H=40},{X=1.0},{PPATH=config/bw_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASOH
Description
BW, Thread type (female)
Bill of material
BW-0033 R1
Order number
BW-0033
BW-0033
Type of angle
R1
Type of lever
Standard
Short type
PAPINDOL
Standard
Short type
PAPINDOL
Type of color
Orange
Blue
Orange
Blue
Type of cap
Poly-cap
Position of handle
Open
Closed
Middle
Open
Closed
Middle
Diameter
10
10
mm
Thread (R)
3/8
3/8
Thread (G)
3/8
3/8
L1
27.5
27.5
mm
L
55.5
55.5
mm
H
40
40
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성