??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
BVSO 30° -KWL - Elbow, vertical, oval 30° BVSO
Bill of material
BVSO3050195-KWL
Manufacturer’s reference number
Datanorm number
Product name
Ovaler Bogen, vertikal 30°,verz. Stahlblech, mit Dicht-/Schutzanstrich
Anwendungsbereich
Lüftung
Material/System
BVSO 30°
Verbindungsart I
Steckverbindung
Verbindungsart II
Wickelflaz
Normen/Regeln/Zulassungen
-
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
Einbaulage
beliebig
Produktkennung
Formstück
Querschnittsform
oval
Nennweitensystem
DN
Nenndrucksystem
PN
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
Item number
Product description
LOD Destination
Level Of Detail
Page
Seite 22.5
Elbow
Elbow 30°
Height
mm
Width
mm
Insertion
mm
Radius
mm
Surface
m2
Weight
kg
Package unit
Stk
PDF Info
PDF Info
LINK
https://www.mua.de/home/
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models