??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
BUT-40
Bill of material
BUT-40
Model No.
BUT-40
Ød1
40 mm
A
106 mm
ØC
142 mm
ØD1
95 mm
E
66 mm
F
25 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
ØR
60 mm
U
50 mm
ØD2
102 mm
ØQ
49 mm
ØW
121 mm
ØX
11 mm
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M40 X 1.5
Øds
40 mm
ØDs
50 mm
Ls
18 mm
Mass
3.8 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD