??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
BUT-25
Bill of material
BUT-25
Model No.
BUT-25
Ød1
25 mm
A
100 mm
ØC
130 mm
ØD1
85 mm
E
66 mm
F
20 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
ØR
45 mm
U
36 mm
ØD2
90 mm
ØQ
34 mm
ØW
110 mm
ØX
11 mm
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M25 X 1.5
Øds
25 mm
ØDs
40 mm
Ls
18 mm
Mass
3.4 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD