??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
黑田精工株式会社
描述
BUT-25
明细表
BUT-25
型号
BUT-25
Ød1
25 mm
A
100 mm
ØC
130 mm
ØD1
85 mm
E
66 mm
F
20 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
ØR
45 mm
U
36 mm
ØD2
90 mm
ØQ
34 mm
ØW
110 mm
ØX
11 mm
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M25 X 1.5
Øds
25 mm
ØDs
40 mm
Ls
18 mm
Mass
3.4 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型