??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Busbar connection adaptor 600 A - RiLine60 connection system
Bill of material
3439.010
Model No. SV
3439.010
PDF Catalog
PDF Catalog
Width
180 mm
Height
247 mm
Designation 1
Busbar connection adaptor 600 A, 3-pole
Designation 2
Cable outlet top/bottom
Packs of
1 set
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
Gewicht
4.560 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés