피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
8US12515DT10
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Busbar trunking system (LV circuitry)
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/27/27-37/27-37-03/27-37-03-01.prj},{NB=8US12515DT10},{MANUID=8US12515DT10},{AAS574=25},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85389099},{SUPPLIERALTNO=8US1251-5DT10},{IMAGE=../../../_pool_/64/74/g_i202_xx_34376p.png},{DESCSHORT=Device adapter S00, 25 A, for 60 mm busbar system, 45 x 260 mm long, special cab},{DESCLONG=Device adapter S00, 25A, for 60 mm busbar system, 45x 260 mm long, special lines welded-on AWG 12, 99 mm long spacer enclosed Mounting rail screwed on},{EAN=4011209835405},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=Device adapter S00, 25A, for 60 mm busbar system, 45x 260 mm long, special},{COO=DE},{LINK_TO_INDUSTRY_MALL=Link to Industry Mall}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SIEMENS
Description
Busbar adapter system (LV circuitry)
Bill of material
8US12515DT10
Product number of the Manufacturer
8US12515DT10
8US12515DT10
Alternative product number
8US1251-5DT10
8US1251-5DT10
image
Short Description
Device adapter S00, 25 A, for 60 mm busbar system, 45 x 260 mm long, special cab
Device adapter S00, 25 A, for 60 mm busbar system, 45 x 260 mm long, special cab
Long Description
Device adapter S00, 25A, for 60 mm busbar system, 45x 260 mm long, special lines welded-on AWG 12, 99 mm long spacer enclosed Mounting rail screwed on
Device adapter S00, 25A, for 60 mm busbar system, 45x 260 mm long, special lines welded-on AWG 12, 99 mm long spacer enclosed Mounting rail screwed on
EAN
4011209835405
4011209835405
Manufacturer Name
Siemens
Manufacturer Type Description
Device adapter S00, 25A, for 60 mm busbar system, 45x 260 mm long, special
Device adapter S00, 25A, for 60 mm busbar system, 45x 260 mm long, special
Rated current [In] for the power loss specification
25
25
A
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Country of origin
DE
Customs tariff number
85389099
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
Link to 3D Image
Link to 3D Image
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
Link to Product Page
Link to Product Page
Link to Application example
Link to Application example
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
Link to Certificates
Link to Certificates
Link to Download
Link to Download
Link to FAQ
Link to FAQ
Link to Manual
Link to Manual
Link to product note
Link to product note
Link to Technical data
Link to Technical data
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성