??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Bus-mounting fuse base D-Switch (3-pole) - RiLine60 fuse elements
Спецификация
9340.950
Арт. № SV
9340.950
webseite
webseite
Ширина
27 mm
Высота
226 mm
Обозн. 1
D-Switch bus-mounting fuse base
Обозн. 2
up to 63A, 3-pole, D01, D02 or 10 x 38
Упаковка (штук)
3
Вес
1.161 kg
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-02
CNSECLASS80
27-37-14-02
CNSETIM40
EC001046
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей