??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Bus-mounting fuse base D-Switch (3-pole) - RiLine60 fuse elements
Bill of material
9340.950
Model No.
9340.950
webseite
webseite
Width
27 mm
Height
226 mm
Designation 1
D-Switch bus-mounting fuse base
Designation 2
up to 63A, 3-pole, D01, D02 or 10 x 38
Packs of
3
Weight
1.161 kg
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-02
CNSECLASS80
27-37-14-02
CNSETIM40
EC001046
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)