??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BTWP20 - Precision Class Ball Screws-Shaft Dia. 20 Lead 5/10/20
Bill of material
BTWP2010-L200-T20-R-N-A
TYPECODE
BTWP2010
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Inserisci valore per T
mm
cm
inch
ft
Nut Direction
Wrench Flats
Rod Type
Screw Shaft O.D.
20 mm
Lead
10 mm
G
60 mm
Twisting Direction
Right mm
Ball Dia.
3.175 mm
Number of Circuits
3.8 turns, 1 rows mm
C (Dynamic)
14.86 kN
Co (Static)
37.56 kN
CATALOG
btwp20.jpg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD