카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BTWE3205-L300-T33-R-N-A
SAMLO
Ball Screws/Leadscrews
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/ball_screws_leadscrews/btwe32.prj},{NB=BTWE3205-L300-T33-R-N-A},{TYPECODE=BTWE3205},{L=300},{T=33},{DIRECTOR=R},{WF=N},{RODTYPE=A},{D=32},{LEAD=5},{G=52},{TD=Right},{BD=3.175},{NOC=1 turns, 4 rows},{CD=18.84},{CO=62.16},{CATALOG=btwe32.jpg},{PPATH=btwe32/assmblies/btwe32_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BTWE32 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 32 Lead 5/10/32
Bill of material
BTWE3205-L300-T33-R-N-A
TYPECODE
BTWE3205
BTWE3205
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
Nut Direction
R
K
R
K
Wrench Flats
N
Y
N
Y
Rod Type
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Screw Shaft O.D.
32
mm
Lead
5
5
mm
G
52
52
mm
Twisting Direction
Right
mm
Ball Dia.
3.175
3.175
mm
Number of Circuits
1 turns, 4 rows
1 turns, 4 rows
mm
C (Dynamic)
18.84
18.84
kN
Co (Static)
62.16
62.16
kN
CATALOG
btwe32.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성