카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BTWE1510-L150-T15-R-N-A
SAMLO
Ball Screws/Leadscrews
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/ball_screws_leadscrews/btwe15.prj},{NB=BTWE1510-L150-T15-R-N-A},{TYPECODE=BTWE1510},{L=150},{T=15},{DIRECTOR=R},{WF=N},{RODTYPE=A},{D=15},{LEAD=10},{G=47},{TD=Right},{BD=2.778},{NOC=2.8 turns, 1 rows},{CD=8.22},{CO=17.85},{CATALOG=btwe15.jpg},{PPATH=btwe15/assmblies/btwe15_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BTWE15 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 15 Lead 10/16/20
Bill of material
BTWE1510-L150-T15-R-N-A
TYPECODE
BTWE1510
BTWE1510
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
Nut Direction
R
K
R
K
Wrench Flats
N
Y
N
Y
Rod Type
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Screw Shaft O.D.
15
mm
Lead
10
10
mm
G
47
47
mm
Twisting Direction
Right
mm
Ball Dia.
2.778
mm
Number of Circuits
2.8 turns, 1 rows
2.8 turns, 1 rows
mm
C (Dynamic)
8.22
8.22
kN
Co (Static)
17.85
17.85
kN
CATALOG
btwe15.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성