??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BTW - Trinkwasser-Wärmepumpe für Abluftbetrieb und Umluftbetrieb
Bill of material
BTW 210 7681953
Designation
Description
Level of Detail
Product data sheet
btw.pdf
Link to website
https://www.broetje.de
Certificate
Height
mm
Outer diameter with insulation
mm
Total weight
kg
Energy efficiency class TWW
A+
Load profile
Operating mode
Storage content
l
Heat output heat pump
kW
COP nach EN 16147
Heating power additional power
2400 W
Temperature operating limit air
°C
Air flow rate
m3/h
Surface heat exchanger
m2
Capacity of refrigerant R134A
kg
Max. length air connection ø 160 mm
m
Manufacturer’s reference number
Einsatzbereich
Trinkwassererwärmung
Typ
Abluft
Wärmequelle
Raumluft/Abluft
Zusatzwärme/Energieträger
elektrische Energie
Bauart
Kompakt
Aufstellungsort
innen
Leistungsregelung der Wärmepumpe
stufig
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
Funktionsprinzip
Kompression
Produktname
Heizleistung
kW
Leistungszahl
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
kW
Leistung, elektrischen Zusatzheizung
2.40 kW
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
eingesetztes Kältemittel
R134A
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
kg
Schallleistungspegel (gemäß ErP Innenraum)
57 dB(A)
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
°C
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
ja
Kühlfunktion
keine
Leistungsstufen
0
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
°C
Produktserie
BTW
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
Datanorm number
Description text
Perfekt integriert und umfassend versorgt: Einfach im Gebäude aufzustellen und in bereits vorhandene Heizsysteme integrierbar, fügt sich die BTW zudem spielend in Ihr Zuhause ein. Auf diese Weise können Sie bei bis zu 300 Liter Speichervolumen mit ökologischem Bewusstsein hygienisches Trinkwarmwasser genießen.
Previews
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D
Download CAD models