??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTSL, G-BTSL - Blocchi distributore - Idraulici - Passo standard serie BTS - 60 quad.
Lista materiale
BTSL2-R6-S6
Cod. comp.
Materiale
EN 1.0038 equivalente
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R (Rc (PT))
Selezione S (Rc (PT))
Passo P
60 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
60 mm
B
60 mm
E
40 mm
X
10 mm
Y
30 mm
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D (Foro di montaggio)
14 mm
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M (Foro di montaggio)
M8
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD