??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BTSL, G-BTSL - 油圧・水圧用継手付ブロック-ピッチ固定-BTSシリーズ-60角
部品表
BTSL2-R6-S6
型番
材質
一般構造用鋼
表面処理
三価クロメート
ねじ種類選択
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
取付穴選択
No.
R (Rc (PT)) 選択
S(RC(PT)選択
P ピッチ
60 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
60 mm
B
60 mm
E
40 mm
X
10 mm
Y
30 mm
d (取付穴)
8.5 mm
D (取付穴)
14 mm
h (取付穴数)
8.5 mm
M (取付穴)
M8
D1 (取付穴)
11 mm
d1 (取付穴)
6.8 mm
h1(取付穴数)
6.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)