??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTSB, BTSBM, BTSBR, G-BTSB, G-BTSBM, G-BTSBR - Blocchi distributore - Idraulici - Passo standard serie BTS - 20 quad.
Lista materiale
BTSB4-R1-S1
Cod. comp.
Materiale
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
R (Rc (PT))
1/8
S (Rc (PT))
1/8
Passo P
25 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
10 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD