BTSB4-R1-S1
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/btsb.prj},{NB=BTSB4-R1-S1},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1/8},{S=1/8},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=20},{B=20},{E=20},{X=7.5},{Y=10},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BTSB, BTSBM, BTSBR, G-BTSB, G-BTSBM, G-BTSBR - 유압/수압용조인트붙이블록-피치고정-BTS시리즈-20각
BOM
BTSB4-R1-S1
형번
BTSB4-R1-S1
BTSB4-R1-S1
재질
SS400
SUS304상당
SS400
SUS304상당
표면처리
3가크로메이트
무전해니켈크롬도금
3가크로메이트
무전해니켈크롬도금
나사 종류 선택
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
최고사용압력
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
장착홀선택
카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
번호
4
4
R (Rc (PT))
1/8
S (Rc (PT))
1/8
P 피치
25
mm
N 피치수
3
3
총나사수
8
8
A
20
mm
B
20
mm
E
20
mm
X
7.5
mm
Y
10
mm
d (장착홀)
5.5
mm
D (장착홀)
9.5
mm
h (장착홀수)
5.5
mm
M (장착홀)
M5
D1 (장착홀)
8
mm
d1 (장착홀)
4.2
mm
h1(장착홀수)
4.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성