??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTLSFL, BTLSFLM, BTLSFLR, G-BTLSFL, G-BTLSFLM, G-BTLSFLR - Blocchi distributore - Idraulici - Passo standard serie BTLS - 50 quad.
Lista materiale
BTLSFL3-Q2-R2
Cod. comp.
Materiale
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione Q (Rc (PT))
Selezione R (Rc (PT))
Passo P
60 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D (Foro di montaggio)
14 mm
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M (Foro di montaggio)
M8
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD