??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTLSB, BTLSBR, G-BTLSB, G-BTLSBR - Borniers-Hydraulique-Pas standard série BTLS-Carré 20
Nomenclature
BTLSB4-Q1-R1
Réf. pièce
Matériau
Traitement de surface
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
Sélection du trou de montage
Nbr.
Q (Rc (PT))
1/8
R (Rc (PT))
1/8
Pas P
25 mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
6 mm
Y
6 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
D1 (trou de montage)
8 mm
d1 (trou de montage)
4.2 mm
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés