??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTLL, G-BTLL - Anschlussblöcke - Hydraulik - Standardsteigung, BTLS-Serie - rechteckig 70
Stückliste
BTLL2-Q6-R6
Teile-Nr.
Werkstoff
EN 1.0038 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
Screw Type Selection
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT))
Auswahl für R (Rc (PT))
P Steigung
60 mm
N Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
10 mm
Y
9 mm
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M (Montagebohrung)
M8
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen