??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTLAS - Blocchi distributore - Pneumatici - Passo standard serie BTLA - 15 quad.
Lista materiale
BTLAS4-QM3-RM3
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione Q (M (Filettatura grossa))
Selezione R (M (Filettatura grossa))
Passo P
15 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
7.5 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
D (Foro di montaggio)
4.3 mm
M (Foro di montaggio)
M4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD