??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTLAN, BTLANA - Anschlussblöcke - Pneumatik - BTLAN-Serie
Stückliste
BTLAN3-11
Teilenummer
Ausführung
BTLAN
Oberflächenbehandlung
Nr.
Auswahl für d (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
12.5 mm
Y
7.0 mm
d1
9.5 mm
d2
5.5 mm
l
5.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen