??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTLALP, BTLALAP, G-BTLALP, G-BTLALAP - Blocchi distributore - Pneumatici - Passo configurabile serie BTLA - 50 quad.
Lista materiale
BTLALP3-Q2-R2-P35
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione Q (Rc (PT))
Selezione R (Rc (PT))
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N. di passi N
Filettature porte
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D (Foro di montaggio)
14 mm
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M (Foro di montaggio)
M8
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD