??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTLALP, BTLALAP, G-BTLALP, G-BTLALAP - 空气探针终端接头 -孔距指定型-BTLA系列-边长50
明细表
BTLALP3-Q2-R2-P35
型号
材质
铝合金
表面处理
Screw Type Selection
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
No.
Q (Rc (PT)) 选择
R (Rc (PT)) 选择
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N 等分数
螺丝总数
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
d (安装孔)
8.5 mm
D (安装孔)
14 mm
h (安装孔数)
8.5 mm
M (安装孔)
M8
D1 (安装孔)
11 mm
d1 (安装孔)
6.8 mm
h1(安装孔数)
6.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型