??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BTL7 SSI numérique
Nomenclature
BALLUFF BTL7-S501-M0025-A-S32
Désignation de l'article
BTL7-S501-M0025-A-S32
Version
Vue Produit
45085_00
Interface
Codage
Résolution du système
SSI-Interface avec Synchronisation sur l'horloge
Longueur nominale standard
mm
Entrez la valeur pour NENN
Longueur nominale standard
mm
cm
inch
ft
Type de filetage
Type de raccordement
Type de raccordement
insert de contact
Capteur de position
Signal de sortie- tension
configuration logicielle
Vitesse de transmission en Bauds
Signal de sortie
A
0.000 mm
Filetage
- mm
Poids
0.4 Kg
Numéro de douane
Description
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés