피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Balluff
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Pictures for product configuration included
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BTL7-A501-M0050-P-S32
Balluff
Sensors
Micropulse Transducers
BTL Profile Housing
Powered by
CAD모델 선택
{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_profil/btl_7_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL7-A501-M0050-P-S32(SBTL6-A-3800-20000-400)},{DESCRIPT=MIN},{BA=P = Profilgehäuse},{NENN2=50,[50:7750/1]},{NENN011=75,100,125,150,200,250,350,400,450,500,600,800,1000,1500,2000},{PPATH=btl_7_asmtpl.prj},{PV=KONFBTL7PR},{TRAFFIC=},{AAO677=Balluff},{MANUFACTURER_URL=https://www.balluff.com/en-de},{AAQ326=https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdbpv&id=PV128981&con=en},{AAO676=BTL7-A501-M0400-P-S32},{CERTIFICATION=CE;UKCA;cULus;WEEE},{W2=0.031},{DESCRIPTION_LONG=Magnetostrictive Sensors},{VERSION=BTL7 Standard},{SW=A},{DF=},{KC=01},{SYS=},{SYNC=},{ES=},{NENN=50},{POS=BTL6-A-3800-2},{SA=S32},{HUBST=0},{B=4},{C=0},{WINKEL=0},{WINKEL2=0},{WINKEL3=0},{NENN01=0},{GS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
BTL7-Profile - Profile series 7
Bill of material
BALLUFF BTL7-A501-M0050-P-S32
Product identifier
BTL7-A501-M0050-P-S32
Version
BTL7 Standard
BTL7 USB-Configurable
BTL7 Standard
BTL7 USB-Configurable
Transducer interface
A = Analog interface, voltage output 0 to 10 V/10 to 0 V (factory setting)
G = Analog interface, voltage output 10…10 V / 10…–10 V (factory setting)
C = Analog interface, current output 0…20 mA / 20…0 mA (factory setting)
E = Analog interface, current output 4 to 20 mA/20 to 4 mA (factory setting)
V= Ethernet interface
S= SSI Interface
P= interface (DPI/IP)
A = Analog interface, voltage output 0 to 10 V/10 to 0 V (factory setting)
G = Analog interface, voltage output 10…10 V / 10…–10 V (factory setting)
C = Analog interface, current output 0…20 mA / 20…0 mA (factory setting)
E = Analog interface, current output 4 to 20 mA/20 to 4 mA (factory setting)
V= Ethernet interface
S= SSI Interface
P= interface (DPI/IP)
Power supply
5 = 10 to 30 V DC
Data format
-
-
Output characteristic curve
01= 2 Ausgänge, konfigurierbar
01= 2 Ausgänge, konfigurierbar
Resolution
-
-
Synchronous / asynchronous operation
-
-
Output characteristic curve
-
Ethernet interface type
-
-
Standard nominal length
mm
값 입력 NENN
Standard nominal length
mm
cm
inch
ft
확인
Style
P = profile housing
Position sensor
BTL6-A-3800-2
BTL6-A-3801-2
BTL5-P-3800-2
BTL5-P-5500-2
BTL5-P-4500-1
BTL5-M-2814-1S
BTL5-N-2814-1S
BTL5-F-2814-1S
BTL5-T-2814-1S
BTL6-A-3800-2
BTL6-A-3801-2
BTL5-P-3800-2
BTL5-P-5500-2
BTL5-P-4500-1
BTL5-M-2814-1S
BTL5-N-2814-1S
BTL5-F-2814-1S
BTL5-T-2814-1S
Connection type
S32=8-pin, M16 plug per IEC 130-9
S115=8-pin, M12 plug
KA02= Cable, 2 m
KA05= Cable, 5 m
KA10= Cable, 10 m
KA15= Cable, 15 m
KA20= Cable, 20 m
KA50= Cable, 50 m
KA100= Cable, 100 m
KA00,5-S32 = Cable with connector, axial, M16, 8 pol, 0.50 m
KA01-S32 = Cable with connector, axial, M16, 8 pol, 1.00 m
KA02-S32 = Cable with connector, axial, M16, 8 pol, 2.00 m
KA05-S32 = Cable with connector, axial, M16, 8 pol, 5.00 m
S32=8-pin, M16 plug per IEC 130-9
S115=8-pin, M12 plug
KA02= Cable, 2 m
KA05= Cable, 5 m
KA10= Cable, 10 m
KA15= Cable, 15 m
KA20= Cable, 20 m
KA50= Cable, 50 m
KA100= Cable, 100 m
KA00,5-S32 = Cable with connector, axial, M16, 8 pol, 0.50 m
KA01-S32 = Cable with connector, axial, M16, 8 pol, 1.00 m
KA02-S32 = Cable with connector, axial, M16, 8 pol, 2.00 m
KA05-S32 = Cable with connector, axial, M16, 8 pol, 5.00 m
HUBST
mm
값 입력 HUBST
mm
cm
inch
ft
확인
Vertical distance of encoder
mm
값 입력 B
Vertical distance of encoder
mm
cm
inch
ft
확인
Lateral offset
mm
값 입력 C
Lateral offset
mm
cm
inch
ft
확인
WINKEL
0.000
0.000
°
WINKEL2
0.000
0.000
°
WINKEL3
0.000
0.000
°
Standard nominal stroke- Control arm
0
0
mm
Joint rod
-
-
Weight
0.4
Kg
Customs number
Description
CAE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성