??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BTL7 P numérique SA330
Nomenclature
BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-SA330-S32
Désignation de l'article
BTL7-P511-M0025-A-SA330-S32
Vue Produit
-
Interface
P-Interface (DPI/IP)
Codage
5 = 10 à 30 V DC
Résolution du système
11 = avec DPI/IP
Version
Standard
Longueur nominale standard
mm
Entrez la valeur pour NENN
Longueur nominale standard
mm
cm
inch
ft
Type de filetage
Type de raccordement
Capteur de position
configuration logicielle
A
10.200 mm
Filetage
Filetage M4x4/6 profond mm
Poids
0.4 Kg
Numéro de douane
Description
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés