??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BTAN, BTANA - エア用ブロックターミナル -BTANシリーズ
部品表
BTAN3-11
型番
Type
BTAN
表面処理
No.
d (Rc (PT)/ M 並目) 選択
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
Y
12.5 mm
d1
9.5 mm
d2
5.5 mm
l
5.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)